Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0982

Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel:
Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Stahlteile:
Edelstahl, 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Es wird die Farbkombination
graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.

Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt.

Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0982 Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 320 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff ergonomisch mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerXTDD1

HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0982.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 11.17 CHF
K0982.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 11.17 CHF