Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl
K0121

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffhebel aus Edelstahl 1.4308.
Sonstige Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffhebel Edelstahl elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0121 Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl 245 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
XAA1TDD1D2HH1H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0121.1108EdelstahlM8831071719282040,5126568,524 33.76 CHF
K0121.1110EdelstahlM10831071719282040,5126568,524 33.76 CHF
K0121.1112EdelstahlM12831071719282040,5126568,524 33.76 CHF