Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bodenaufsteller rollbar
K1081

Bodenaufsteller rollbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Ausführung:Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Hinweis:Höhe komplett: 1960mm
Breite Rahmen: 900mm
Länge Fuß: 530mm

Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850mm, Stärke 4mm.
Gesamte lichte Höhe 1060 mm.
2 Lenkrollen mit Radfeststellern für sicheren Stand.
Anwendung:Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Auf Anfrage:Sondergrößen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1081 Bodenaufsteller rollbar 59,7 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungCADZub.PreisBestellen
K1081.26Bodenaufsteller324.15 CHF