Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form E, mit Passbohrung
K0165_E

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form E, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.

Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Passbohrungen.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0165_E Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form E, mit Passbohrung 176 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1FormD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADZub.PreisBestellen
K0165.3100X10PassbohrungE10010H7222029829,51939  33.36 CHF
K0165.3125X12PassbohrungE12512H72621348342446  36.71 CHF
K0165.3140X14PassbohrungE14014H7302539838,52752  40.95 CHF
K0165.3160X16PassbohrungE16016H7333043841,330,157  52.05 CHF
K0165.3160X18PassbohrungE16018H7333043841,330,157  52.05 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33