Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Innenvierkant
K0268_IV

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Innenvierkant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kurbel Thermoplast.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung:Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Zubehör:K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.Zeichnungshinweis:
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0268_IV Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Innenvierkant 451 kB

Zeichnungen

Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff, Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 1Ausführung 2Material
Komponente
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADZub.PreisBestellen
K0268.2108Innenvierkantohne QuerbohrungThermoplast8024-84,247,528,513-10412,78 44.94 CHF
K0268.2110Innenvierkantohne QuerbohrungThermoplast8024-84,247,528,513-10412,710 44.94 CHF
K0268.2210Innenvierkantohne QuerbohrungThermoplast10029-104,258,535,513-12915,710 45.42 CHF
K0268.2212Innenvierkantohne QuerbohrungThermoplast10029-104,258,535,513-12915,712 45.42 CHF
K0268.2312Innenvierkantohne QuerbohrungThermoplast12536-139824418,5-16119,512 46.05 CHF
K0268.2314Innenvierkantohne QuerbohrungThermoplast12536-139824418,5-16119,514 46.05 CHF
K0268.21086Innenvierkantmit QuerbohrungThermoplast8024M684,247,528,5137,510412,78 48.45 CHF
K0268.21106Innenvierkantmit QuerbohrungThermoplast8024M684,247,528,5137,510412,710 48.45 CHF
K0268.22106Innenvierkantmit QuerbohrungThermoplast10029M6104,258,535,5137,512915,710 48.93 CHF
K0268.22126Innenvierkantmit QuerbohrungThermoplast10029M6104,258,535,5137,512915,712 48.93 CHF
K0268.23126Innenvierkantmit QuerbohrungThermoplast12536M6139824418,57,516119,512 49.56 CHF
K0268.23146Innenvierkantmit QuerbohrungThermoplast12536M6139824418,57,516119,514 49.56 CHF