- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1090_LSterngriffe, Form L, mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl.Ausführung:Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1090.43006X16 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 1.16 CHF | | K1090.43006X20 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.23 CHF | | K1090.43006X30 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 1.23 CHF | | K1090.43008X16 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 1.18 CHF | | K1090.43008X20 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.23 CHF | | K1090.43008X30 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 1.31 CHF | | K1090.43008X40 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 40 | | | 1.34 CHF | | K1090.44006X16 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 16 | | | 1.49 CHF | | K1090.44006X20 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.53 CHF | | K1090.44006X30 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.54 CHF | | K1090.44006X40 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 1.56 CHF | | K1090.44008X20 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.54 CHF | | K1090.44008X30 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.60 CHF | | K1090.44008X40 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 1.65 CHF | | K1090.44008X50 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 50 | | | 1.67 CHF | | K1090.45008X20 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 1.88 CHF | | K1090.45008X30 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 1.94 CHF | | K1090.45008X40 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 1.95 CHF | | K1090.45010X20 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 2.02 CHF | | K1090.45010X30 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 2.06 CHF | | K1090.45010X40 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 2.13 CHF | | K1090.45010X50 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 50 | | | 2.22 CHF | | K1090.46010X20 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 2.62 CHF | | K1090.46010X30 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 2.68 CHF | | K1090.46010X40 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 2.73 CHF | | K1090.46010X50 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 2.83 CHF | | K1090.46012X20 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 2.65 CHF | | K1090.46012X30 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 2.73 CHF | | K1090.46012X40 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 2.75 CHF | | K1090.46012X50 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 2.89 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|