Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
K0154_KS

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Sterngriff aus Thermoplast, Buchse aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.

Ausführung:Buchse blank.Hinweis:Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage:Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0154_KS Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS 321 kB

Zeichnungen

Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D8HH3H5 max.TCADZub.PreisBestellen
K0154.604KSschwarzgrau RAL 7021M425121682210 2.31 CHF
K0154.6045KSlichtgrau RAL 7035M425121682210 2.31 CHF
K0154.6046KSverkehrsrot RAL 3020M425121682210 2.31 CHF
K0154.6047KSrapsgelb RAL 1021M425121682210 2.31 CHF
K0154.605KSschwarzgrau RAL 7021M525121682210  2.31 CHF
K0154.6055KSlichtgrau RAL 7035M525121682210  2.31 CHF
K0154.6056KSverkehrsrot RAL 3020M525121682210  2.31 CHF
K0154.6057KSrapsgelb RAL 1021M525121682210  2.31 CHF
K0154.6061KSschwarzgrau RAL 7021M625121682210 2.31 CHF
K0154.60615KSlichtgrau RAL 7035M625121682210 2.31 CHF
K0154.60616KSverkehrsrot RAL 3020M625121682210 2.31 CHF
K0154.60617KSrapsgelb RAL 1021M625121682210 2.31 CHF
K0154.6051KSschwarzgrau RAL 7021M5321420102610 2.35 CHF
K0154.60515KSlichtgrau RAL 7035M5321420102610 2.35 CHF
K0154.60516KSverkehrsrot RAL 3020M5321420102610 2.35 CHF
K0154.60517KSrapsgelb RAL 1021M5321420102610 2.35 CHF
K0154.606KSschwarzgrau RAL 7021M6321420102610  2.35 CHF
K0154.6065KSlichtgrau RAL 7035M6321420102610  2.35 CHF
K0154.6066KSverkehrsrot RAL 3020M6321420102610  2.35 CHF
K0154.6067KSrapsgelb RAL 1021M6321420102610  2.35 CHF
K0154.608KSschwarzgrau RAL 7021M8401825133114  2.63 CHF
K0154.6085KSlichtgrau RAL 7035M8401825133114  2.63 CHF
K0154.6086KSverkehrsrot RAL 3020M8401825133114  2.63 CHF
K0154.6087KSrapsgelb RAL 1021M8401825133114  2.63 CHF
K0154.6101KSschwarzgrau RAL 7021M10401825133114 2.63 CHF
K0154.61015KSlichtgrau RAL 7035M10401825133114 2.63 CHF
K0154.61016KSverkehrsrot RAL 3020M10401825133114 2.63 CHF
K0154.61017KSrapsgelb RAL 1021M10401825133114 2.63 CHF
K0154.6081KSschwarzgrau RAL 7021M8502232173814 3.51 CHF
K0154.60815KSlichtgrau RAL 7035M8502232173814 3.51 CHF
K0154.60816KSverkehrsrot RAL 3020M8502232173814 3.51 CHF
K0154.60817KSrapsgelb RAL 1021M8502232173814 3.51 CHF
K0154.610KSschwarzgrau RAL 7021M10502232173814  3.51 CHF
K0154.6105KSlichtgrau RAL 7035M10502232173814  3.51 CHF
K0154.6106KSverkehrsrot RAL 3020M10502232173814  3.51 CHF
K0154.6107KSrapsgelb RAL 1021M10502232173814  3.51 CHF
K0154.6121KSschwarzgrau RAL 7021M12502232173818 3.51 CHF
K0154.61215KSlichtgrau RAL 7035M12502232173818 3.51 CHF
K0154.61216KSverkehrsrot RAL 3020M12502232173818 3.51 CHF
K0154.61217KSrapsgelb RAL 1021M12502232173818 3.51 CHF
K0154.6102KSschwarzgrau RAL 7021M10632640214614 5.53 CHF
K0154.61025KSlichtgrau RAL 7035M10632640214614 5.53 CHF
K0154.61026KSverkehrsrot RAL 3020M10632640214614 5.53 CHF
K0154.61027KSrapsgelb RAL 1021M10632640214614 5.53 CHF
K0154.612KSschwarzgrau RAL 7021M12632640214618  5.53 CHF
K0154.6125KSlichtgrau RAL 7035M12632640214618  5.53 CHF
K0154.6126KSverkehrsrot RAL 3020M12632640214618  5.53 CHF
K0154.6127KSrapsgelb RAL 1021M12632640214618  5.53 CHF
K0154.616KSschwarzgrau RAL 7021M16632640214618 5.53 CHF
K0154.6165KSlichtgrau RAL 7035M16632640214618 5.53 CHF
K0154.6166KSverkehrsrot RAL 3020M16632640214618 5.53 CHF
K0154.6167KSrapsgelb RAL 1021M16632640214618 5.53 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33