Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde
K1016_L

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl 1.4301.

Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1016_L Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde 140 kB

Zeichnungen

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K1016.42505X15LM5251216815 1.91 CHF
K1016.42505X20LM5251216820 1.97 CHF
K1016.42505X25LM5251216825 2.00 CHF
K1016.43206X15LM63214201015 1.91 CHF
K1016.43206X20LM63214201020 1.97 CHF
K1016.43206X25LM63214201025 2.00 CHF
K1016.43206X30LM63214201030 2.01 CHF
K1016.43206X40LM63214201040 2.35 CHF
K1016.44008X20LM84018251320 2.69 CHF
K1016.44008X25LM84018251325 2.71 CHF
K1016.44008X30LM84018251330 2.98 CHF
K1016.44008X40LM84018251340 3.82 CHF
K1016.44008X50LM84018251350 4.30 CHF
K1016.45010X25LM105022321725 3.35 CHF
K1016.45010X30LM105022321730 3.41 CHF
K1016.45010X40LM105022321740 3.47 CHF
K1016.45010X50LM105022321750 4.46 CHF
K1016.46312X30LM126326402130 4.38 CHF
K1016.46312X40LM126326402140 4.46 CHF
K1016.46312X50LM126326402150 4.63 CHF
K1016.46312X60LM126326402160 4.82 CHF
K1016.48016X30LM168035502530 7.49 CHF
K1016.48016X40LM168035502540 7.72 CHF
K1016.48016X50LM168035502550 7.96 CHF
K1016.48016X60LM168035502560 8.31 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33