- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0281_AGRändelschrauben mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.Ausführung:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.Hinweis:SYMPA TOUCH Rändelschrauben sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | H | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0281.5706X15 | L | M6 | 57,4 | 17 | 15 | | | 2.35 CHF | | K0281.5706X20 | L | M6 | 57,4 | 17 | 20 | | | 2.35 CHF | | K0281.5706X25 | L | M6 | 57,4 | 17 | 25 | | | 2.35 CHF | | K0281.5706X35 | L | M6 | 57,4 | 17 | 35 | | | 2.40 CHF | | K0281.5708X16 | L | M8 | 57,4 | 17 | 16 | | | 2.72 CHF | | K0281.5708X25 | L | M8 | 57,4 | 17 | 25 | | | 2.80 CHF | | K0281.5708X30 | L | M8 | 57,4 | 17 | 30 | | | 2.80 CHF | | K0281.5708X35 | L | M8 | 57,4 | 17 | 35 | | | 2.81 CHF | | K0281.5710X30 | L | M10 | 57,4 | 17 | 30 | | | 2.84 CHF | | K0281.5710X40 | L | M10 | 57,4 | 17 | 40 | | | 2.85 CHF | | K0281.5710X50 | L | M10 | 57,4 | 17 | 50 | | | 2.90 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|