Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel
K0260_H

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung:Stahl blau passiviert.Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0260_H Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel 244 kB

Zeichnungen

Rändelräder Form H, mit Passbuchse, mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Farbe
Deckel
GrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0260.4106Hschwarzgrau RAL 7021164016,5311310 2.25 CHF
K0260.41061Hreinorange RAL 2004164016,5311310 2.25 CHF
K0260.41062Hsignalgrün RAL 6032164016,5311310 2.25 CHF
K0260.41063Hverkehrsblau RAL 5017164016,5311310 2.25 CHF
K0260.41065Hlichtgrau RAL 7035164016,5311310 2.25 CHF
K0260.41066Hverkehrsrot RAL 3020164016,5311310 2.25 CHF
K0260.41067Hrapsgelb RAL 1021164016,5311310 2.25 CHF
K0260.4208Hschwarzgrau RAL 7021285018361514 3.06 CHF
K0260.42081Hreinorange RAL 2004285018361514 3.06 CHF
K0260.42082Hsignalgrün RAL 6032285018361514 3.06 CHF
K0260.42083Hverkehrsblau RAL 5017285018361514 3.06 CHF
K0260.42085Hlichtgrau RAL 7035285018361514 3.06 CHF
K0260.42086Hverkehrsrot RAL 3020285018361514 3.06 CHF
K0260.42087Hrapsgelb RAL 1021285018361514 3.06 CHF
K0260.4310Hschwarzgrau RAL 70213106322411714 4.42 CHF
K0260.43101Hreinorange RAL 20043106322411714 4.42 CHF
K0260.43102Hsignalgrün RAL 60323106322411714 4.42 CHF
K0260.43103Hverkehrsblau RAL 50173106322411714 4.42 CHF
K0260.43105Hlichtgrau RAL 70353106322411714 4.42 CHF
K0260.43106Hverkehrsrot RAL 30203106322411714 4.42 CHF
K0260.43107Hrapsgelb RAL 10213106322411714 4.42 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33