Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse
K0159_E

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei der Ausführung K0159.21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen K0159.23008, K0159.23508 und K0159.24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:* Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0159_E Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse 198 kB

Zeichnungen

Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
D

D1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0159.21604EschwarzM4168156 0.58 CHF
K0159.22005EschwarzM52012187,5 0.63 CHF
K0159.22006EschwarzM62012189 0.63 CHF
K0159.22506EschwarzM62515239 0.73 CHF
K0159.22508EschwarzM825152312 0.79 CHF
K0159.23008EschwarzM830162812 1.22 CHF
K0159.23208EschwarzM832182912 1.39 CHF
K0159.23210EschwarzM1032182915 1.40 CHF
K0159.23508EschwarzM836173314 1.38 CHF
K0159.23510EschwarzM1036173314 1.43 CHF
K0159.24008EschwarzM8402037,514 1.68 CHF
K0159.24010EschwarzM10402037,515 1.77 CHF
K0159.24012EschwarzM12402037,518 2.00 CHF
K0159.24510EschwarzM1045204322 2.25 CHF
K0159.24512EschwarzM1245204321 2.31 CHF
K0159.25010EschwarzM1050224815 2.75 CHF
K0159.25012EschwarzM1250284818 2.82 CHF
K0159.220051ErotM52012187,5 0.80 CHF
K0159.225061ErotM62515239 0.97 CHF
K0159.230081ErotM830162812 1.73 CHF
K0159.235101ErotM1036173314 2.14 CHF
K0159.240101ErotM10402037,515 2.47 CHF
K0159.240121ErotM12402037,518 2.81 CHF
K0159.250121ErotM1250284818 3.94 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33