Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde
K1017_L

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF31, schwarz.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4301.
Ausführung:hochglanzpoliert, schwarz.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1017_L Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde 136 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Komponente
DD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K1017.52505X15LEdelstahlM5251216815 1.69 CHF
K1017.52505X20LEdelstahlM5251216820 1.72 CHF
K1017.53206X15LEdelstahlM63214201015 1.67 CHF
K1017.53206X20LEdelstahlM63214201020 1.73 CHF
K1017.53206X25LEdelstahlM63214201025 1.74 CHF
K1017.53206X30LEdelstahlM63214201030 1.77 CHF
K1017.53206X40LEdelstahlM63214201040 1.94 CHF
K1017.53206X50LEdelstahlM63214201050 2.12 CHF
K1017.54008X20LEdelstahlM84018251320 2.29 CHF
K1017.54008X25LEdelstahlM84018251325 2.33 CHF
K1017.54008X30LEdelstahlM84018251330 2.52 CHF
K1017.54008X40LEdelstahlM84018251340 3.28 CHF
K1017.54008X50LEdelstahlM84018251350 3.62 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33