- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0274_IGFlügelgriffe mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Farbe Deckel
| A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0274.904 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9045 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9046 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9047 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.905 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9055 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9056 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9057 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.906 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9065 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9066 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.9067 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1.38 CHF | | K0274.105 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.1055 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.1056 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.1057 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.106 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.1065 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.1066 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.1067 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1.46 CHF | | K0274.208 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.2085 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.2086 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.2087 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.210 | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.2105 | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.2106 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.2107 | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.53 CHF | | K0274.0904 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09045 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09046 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09047 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.0905 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09055 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09056 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09057 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.0906 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09065 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09066 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.09067 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2.08 CHF | | K0274.0105 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.01055 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.01056 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.01057 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.0106 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.01065 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.01066 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.01067 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2.29 CHF | | K0274.0208 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | | K0274.02085 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | | K0274.02086 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | | K0274.02087 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | | K0274.0210 | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | | K0274.02105 | Edelstahl | lichtgrau RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | | K0274.02106 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | | K0274.02107 | Edelstahl | rapsgelb RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2.84 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|