- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0274_AGFlügelgriffe "Miniwing" Biopolymer mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur. Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung:Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt. Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl blank.Hinweis:Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit). Gute Chemikalienbeständigkeit. Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).Vorteile:Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen. Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Grundkörper | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0274.100004143X8 | L | Buche natur | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | | | 1.84 CHF | | K0274.100005143X15 | L | Buche natur | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.28 CHF | | K0274.100006143X15 | L | Buche natur | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.28 CHF | | K0274.100008143X20 | L | Buche natur | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | 1.36 CHF | | K0274.10000490X8 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | | | 1.84 CHF | | K0274.10000590X15 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.28 CHF | | K0274.10000690X15 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.28 CHF | | K0274.10000890X20 | L | schwarzgrau RAL 7021 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | 1.36 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|