Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Fünfsterngriffe ergonomisch mit Außengewinde
K0786_AG

Fünfsterngriffe ergonomisch mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Gewindebolzen Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Es wird die Farbkombination
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0786_AG Fünfsterngriffe ergonomisch mit Außengewinde 165 kB

Zeichnungen

Fünfsterngriffe ergonomisch mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
DD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K0786.6308X20LStahlM86326451020 7.79 CHF
K0786.6308X25LStahlM86326451025 7.79 CHF
K0786.6308X30LStahlM86326451030 7.79 CHF
K0786.6308X40LStahlM86326451040 8.02 CHF
K0786.6310X30LStahlM106326451030 8.02 CHF
K0786.6310X40LStahlM106326451040 8.45 CHF
K0786.6310X50LStahlM106326451050 8.45 CHF
K0786.06308X20LEdelstahlM86326451020 8.99 CHF
K0786.06308X25LEdelstahlM86326451025 8.99 CHF
K0786.06308X30LEdelstahlM86326451030 8.99 CHF
K0786.06308X40LEdelstahlM86326451040 9.21 CHF
K0786.06310X30LEdelstahlM106326451030 9.21 CHF
K0786.06310X40LEdelstahlM106326451040 9.70 CHF
K0786.06310X50LEdelstahlM106326451050 9.70 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33