Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Dreisterngriff ergonomisch mit Innengewinde
K0785_IG

Dreisterngriff ergonomisch mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Buchse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Es wird die Farbkombination
schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente)
serienmäßig geliefert.
Auf Anfrage:Weitere Ausführungen.Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0785_IG Dreisterngriff ergonomisch mit Innengewinde 163 kB

Zeichnungen

Dreisterngriff ergonomisch mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0785.8008KStahlM88026371017 5.31 CHF
K0785.8010KStahlM108026371017 5.31 CHF
K0785.8012KStahlM128026371017 5.31 CHF
K0785.08008KEdelstahlM88026371017 6.10 CHF
K0785.08010KEdelstahlM108026371017 6.10 CHF
K0785.08012KEdelstahlM128026371017 6.10 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie