Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-L-Griff und hoher Scherfestigkeit
K0793

Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-L-Griff und hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Zinkdruckguss.
Druckknopf 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0793 Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-L-Griff und hoher Scherfestigkeit 163 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-L-Griff und hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0793.11260501017,639,355,513,226105,92519,215,9524 21.77 CHF
K0793.11260501517,639,355,513,226155,92519,220,9524 21.77 CHF
K0793.11260502017,639,355,513,226205,92519,225,9524 21.77 CHF
K0793.11260502517,639,355,513,226255,92519,230,9524 21.77 CHF
K0793.11260503017,639,355,513,226305,92519,235,9524 23.12 CHF
K0793.11260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 21.77 CHF
K0793.11260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8635 21.77 CHF
K0793.11260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 21.77 CHF
K0793.11260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8635 21.77 CHF
K0793.11260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 23.12 CHF
K0793.11260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8635 23.12 CHF
K0793.11260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 23.12 CHF
K0793.11260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8635 23.12 CHF
K0793.11260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 23.12 CHF
K0793.1135080202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 23.86 CHF
K0793.1135080252352,289,517,335,4257,83324,232,8863 23.86 CHF
K0793.1135080302352,289,517,335,4307,83324,237,8863 25.28 CHF
K0793.1135080352352,289,517,335,4357,83324,242,8863 25.28 CHF
K0793.1135080402352,289,517,335,4407,83324,247,8863 25.28 CHF
K0793.1135080452352,289,517,335,4457,83324,252,8863 25.28 CHF
K0793.1135080502352,289,517,335,4507,83324,257,8863 25.28 CHF
K0793.1135100202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 35.17 CHF
K0793.1135100252352,2101217,335,4258,93324,233,910100 35.17 CHF
K0793.1135100302352,2101217,335,4308,93324,238,910100 36.89 CHF
K0793.1135100352352,2101217,335,4358,93324,243,910100 36.89 CHF
K0793.1135100402352,2101217,335,4408,93324,248,910100 36.89 CHF
K0793.1135100452352,2101217,335,4458,93324,253,910100 36.89 CHF
K0793.1135100502352,2101217,335,4508,93324,258,910100 36.89 CHF
K0793.1135100602352,2101217,335,4608,93324,268,910100 38.82 CHF
K0793.1147120253370,21214,526,347259,939,528,434,912144 35.82 CHF
K0793.1147120303370,21214,526,347309,939,528,439,912144 37.66 CHF
K0793.1147120353370,21214,526,347359,939,528,444,912144 37.66 CHF
K0793.1147120403370,21214,526,347409,939,528,449,912144 37.66 CHF
K0793.1147120453370,21214,526,347459,939,528,454,912144 37.66 CHF
K0793.1147120503370,21214,526,347509,939,528,459,912144 37.66 CHF
K0793.1147120603370,21214,526,347609,939,528,469,912144 39.40 CHF
K0793.1147120703370,21214,526,347709,939,528,479,912144 39.40 CHF
K0793.1147120803370,21214,526,347809,939,528,489,912144 41.11 CHF
K0793.1147160303370,2161926,3473013,139,528,443,116257 57.00 CHF
K0793.1147160353370,2161926,3473513,139,528,448,116257 57.00 CHF
K0793.1147160403370,2161926,3474013,139,528,453,116257 58.21 CHF
K0793.1147160453370,2161926,3474513,139,528,458,116257 58.21 CHF
K0793.1147160503370,2161926,3475013,139,528,463,116257 59.16 CHF
K0793.1147160603370,2161926,3476013,139,528,473,116257 60.30 CHF
K0793.1147160703370,2161926,3477013,139,528,483,116257 61.37 CHF
K0793.1147160803370,2161926,3478013,139,528,493,116257 62.32 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33