Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Kopfarretierung
K1415

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Kopfarretierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griff Thermoplast.
Druckknopf 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:Griff schwarzgrau.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Vorteile:Verbindungen über große Distanzen möglich.
Sie sind sehr flexibel einsetzbar, da die Länge des Bolzens nicht mit der Bauteilbreite abgestimmt werden muss.
Auf Anfrage:Andere Bolzenlängen.Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung K1416
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1415 Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Kopfarretierung 147 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Kopfarretierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 25.23 CHF
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 26.00 CHF
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 26.18 CHF
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 25.74 CHF
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 26.52 CHF
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 26.78 CHF
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 27.53 CHF
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 28.00 CHF
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 28.65 CHF
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 28.36 CHF
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 29.23 CHF
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 29.74 CHF
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 32.29 CHF
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 33.36 CHF
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 33.96 CHF
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 35.09 CHF
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 36.97 CHF
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 38.02 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33