Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff
K0793

Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griff Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0793 Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff 136 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Zinkdruckguss-T-Griff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 18.05 CHF
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 18.05 CHF
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 18.05 CHF
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 18.05 CHF
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 19.29 CHF
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 18.20 CHF
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 18.20 CHF
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 18.20 CHF
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 18.20 CHF
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 19.29 CHF
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 19.29 CHF
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 19.29 CHF
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 19.29 CHF
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 19.29 CHF
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 19.76 CHF
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 19.76 CHF
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 21.13 CHF
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 21.13 CHF
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 21.13 CHF
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 21.13 CHF
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 21.13 CHF
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 29.40 CHF
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 29.40 CHF
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 30.78 CHF
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 30.78 CHF
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 30.78 CHF
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 30.78 CHF
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 30.78 CHF
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 32.15 CHF
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 29.85 CHF
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 31.57 CHF
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 31.57 CHF
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 31.57 CHF
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 31.57 CHF
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 31.57 CHF
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 32.90 CHF
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 32.90 CHF
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 34.29 CHF
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 47.31 CHF
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 47.31 CHF
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 47.31 CHF
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 47.31 CHF
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 47.31 CHF
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 48.69 CHF
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 48.69 CHF
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 49.77 CHF