- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0746Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Ringgriff |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kopfstück und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl.
Ringgriff und Schlüsselring Edelstahl. Ausführung:Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Kopfstück und Druckknopf passiviert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert. Ringgriff und Schlüsselring passiviert.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.
Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Durch die hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit finden Sie breite Anwendung in der Lebensmittel-, chemischen und petrochemischen Industrie und als Konstruktionsteile für die Luft- und Raumfahrt.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200 Halteseile mit Öse K0367..... Schlüsselring K0367.15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Aufnahme- bohrung H11 | Scherkraft zweischnittig max. kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0746.01505010 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 6 | 23,4 | 36,8 | 16 | 5 | 24,4 | | | 29.45 CHF | | K0746.01505015 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 6 | 23,4 | 36,8 | 21 | 5 | 24,4 | | | 29.45 CHF | | K0746.01505020 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 6 | 23,4 | 36,8 | 26 | 5 | 24,4 | | | 29.45 CHF | | K0746.01505025 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 6 | 23,4 | 36,8 | 31 | 5 | 24,4 | | | 29.45 CHF | | K0746.01505030 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 6 | 23,4 | 36,8 | 36 | 5 | 24,4 | | | 30.04 CHF | | K0746.01505035 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 6 | 23,4 | 36,8 | 41 | 5 | 24,4 | | | 30.04 CHF | | K0746.01505040 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 6 | 23,4 | 36,8 | 46 | 5 | 24,4 | | | 30.04 CHF | | K0746.01505045 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 6 | 23,4 | 36,8 | 51 | 5 | 24,4 | | | 30.29 CHF | | K0746.01505050 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 6 | 23,4 | 36,8 | 56 | 5 | 24,4 | | | 30.29 CHF | | K0746.01505060 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 6 | 23,4 | 36,8 | 66 | 5 | 24,4 | | | 33.80 CHF | | K0746.01505070 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 6 | 23,4 | 36,8 | 76 | 5 | 24,4 | | | 33.80 CHF | | K0746.01505080 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 6 | 23,4 | 36,8 | 86 | 5 | 24,4 | | | 33.80 CHF | | K0746.01505090 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 6 | 23,4 | 36,8 | 96 | 5 | 24,4 | | | 35.39 CHF | | K0746.01505100 | 15 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 6 | 23,4 | 36,8 | 106 | 5 | 24,4 | | | 40.27 CHF | | K0746.01506010 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 7 | 23,4 | 36,8 | 17 | 6 | 35,64 | | | 27.13 CHF | | K0746.01506015 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 7 | 23,4 | 36,8 | 22 | 6 | 35,64 | | | 27.13 CHF | | K0746.01506020 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 7 | 23,4 | 36,8 | 27 | 6 | 35,64 | | | 29.27 CHF | | K0746.01506025 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 7 | 23,4 | 36,8 | 32 | 6 | 35,64 | | | 29.27 CHF | | K0746.01506030 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 7 | 23,4 | 36,8 | 37 | 6 | 35,64 | | | 31.10 CHF | | K0746.01506035 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 7 | 23,4 | 36,8 | 42 | 6 | 35,64 | | | 31.10 CHF | | K0746.01506040 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 7 | 23,4 | 36,8 | 47 | 6 | 35,64 | | | 31.10 CHF | | K0746.01506045 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 7 | 23,4 | 36,8 | 52 | 6 | 35,64 | | | 32.85 CHF | | K0746.01506050 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 7 | 23,4 | 36,8 | 57 | 6 | 35,64 | | | 32.85 CHF | | K0746.01506060 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 7 | 23,4 | 36,8 | 67 | 6 | 35,64 | | | 34.18 CHF | | K0746.01506070 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 7 | 23,4 | 36,8 | 77 | 6 | 35,64 | | | 34.18 CHF | | K0746.01506080 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 7 | 23,4 | 36,8 | 87 | 6 | 35,64 | | | 34.18 CHF | | K0746.01506090 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 7 | 23,4 | 36,8 | 97 | 6 | 35,64 | | | 35.72 CHF | | K0746.01506100 | 15 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 7 | 23,4 | 36,8 | 107 | 6 | 35,64 | | | 37.36 CHF | | K0746.01508010 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 10 | 8 | 23,4 | 36,8 | 18 | 8 | 63,8 | | | 31.35 CHF | | K0746.01508015 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 15 | 8 | 23,4 | 36,8 | 23 | 8 | 63,8 | | | 31.35 CHF | | K0746.01508020 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 20 | 8 | 23,4 | 36,8 | 28 | 8 | 63,8 | | | 31.35 CHF | | K0746.01508025 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 25 | 8 | 23,4 | 36,8 | 33 | 8 | 63,8 | | | 31.35 CHF | | K0746.01508030 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 30 | 8 | 23,4 | 36,8 | 38 | 8 | 63,8 | | | 33.80 CHF | | K0746.01508035 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 35 | 8 | 23,4 | 36,8 | 43 | 8 | 63,8 | | | 33.80 CHF | | K0746.01508040 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 40 | 8 | 23,4 | 36,8 | 48 | 8 | 63,8 | | | 36.23 CHF | | K0746.01508045 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 45 | 8 | 23,4 | 36,8 | 53 | 8 | 63,8 | | | 36.23 CHF | | K0746.01508050 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 50 | 8 | 23,4 | 36,8 | 58 | 8 | 63,8 | | | 36.23 CHF | | K0746.01508060 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 60 | 8 | 23,4 | 36,8 | 68 | 8 | 63,8 | | | 38.78 CHF | | K0746.01508070 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 70 | 8 | 23,4 | 36,8 | 78 | 8 | 63,8 | | | 38.78 CHF | | K0746.01508080 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 80 | 8 | 23,4 | 36,8 | 88 | 8 | 63,8 | | | 38.78 CHF | | K0746.01508090 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 90 | 8 | 23,4 | 36,8 | 98 | 8 | 63,8 | | | 39.66 CHF | | K0746.01508100 | 15 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 29,5 | 100 | 8 | 23,4 | 36,8 | 108 | 8 | 63,8 | | | 39.66 CHF | | K0746.01710015 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 15 | 9 | 25,7 | 38,6 | 24 | 10 | 100,1 | | | 33.46 CHF | | K0746.01710020 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 20 | 9 | 25,7 | 38,6 | 29 | 10 | 100,1 | | | 33.46 CHF | | K0746.01710025 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 25 | 9 | 25,7 | 38,6 | 34 | 10 | 100,1 | | | 33.46 CHF | | K0746.01710030 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 30 | 9 | 25,7 | 38,6 | 39 | 10 | 100,1 | | | 37.75 CHF | | K0746.01710035 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 35 | 9 | 25,7 | 38,6 | 44 | 10 | 100,1 | | | 37.75 CHF | | K0746.01710040 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 40 | 9 | 25,7 | 38,6 | 49 | 10 | 100,1 | | | 37.75 CHF | | K0746.01710045 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 45 | 9 | 25,7 | 38,6 | 54 | 10 | 100,1 | | | 37.75 CHF | | K0746.01710050 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 50 | 9 | 25,7 | 38,6 | 59 | 10 | 100,1 | | | 37.75 CHF | | K0746.01710060 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 60 | 9 | 25,7 | 38,6 | 69 | 10 | 100,1 | | | 44.32 CHF | | K0746.01710070 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 70 | 9 | 25,7 | 38,6 | 79 | 10 | 100,1 | | | 44.32 CHF | | K0746.01710080 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 80 | 9 | 25,7 | 38,6 | 89 | 10 | 100,1 | | | 44.32 CHF | | K0746.01710090 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 90 | 9 | 25,7 | 38,6 | 99 | 10 | 100,1 | | | 46.09 CHF | | K0746.01710100 | 16,5 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 29,5 | 100 | 9 | 25,7 | 38,6 | 109 | 10 | 100,1 | | | 46.09 CHF | | K0746.02112020 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 20 | 10 | 32,3 | 47,8 | 30 | 12 | 144,06 | | | 44.58 CHF | | K0746.02112025 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 25 | 10 | 32,3 | 47,8 | 35 | 12 | 144,06 | | | 44.58 CHF | | K0746.02112030 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 30 | 10 | 32,3 | 47,8 | 40 | 12 | 144,06 | | | 48.75 CHF | | K0746.02112035 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 35 | 10 | 32,3 | 47,8 | 45 | 12 | 144,06 | | | 48.75 CHF | | K0746.02112040 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 40 | 10 | 32,3 | 47,8 | 50 | 12 | 144,06 | | | 48.75 CHF | | K0746.02112045 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 45 | 10 | 32,3 | 47,8 | 55 | 12 | 144,06 | | | 56.83 CHF | | K0746.02112050 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 50 | 10 | 32,3 | 47,8 | 60 | 12 | 144,06 | | | 56.83 CHF | | K0746.02112060 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 60 | 10 | 32,3 | 47,8 | 70 | 12 | 144,06 | | | 56.83 CHF | | K0746.02112070 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 70 | 10 | 32,3 | 47,8 | 80 | 12 | 144,06 | | | 56.83 CHF | | K0746.02112080 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 80 | 10 | 32,3 | 47,8 | 90 | 12 | 144,06 | | | 56.83 CHF | | K0746.02112090 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 90 | 10 | 32,3 | 47,8 | 100 | 12 | 144,06 | | | 66.72 CHF | | K0746.02112100 | 20,6 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 36,3 | 100 | 10 | 32,3 | 47,8 | 110 | 12 | 144,06 | | | 66.72 CHF | | K0746.02716025 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 25 | 14 | 41,9 | 65,3 | 39 | 16 | 257,18 | | | 65.38 CHF | | K0746.02716030 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 30 | 14 | 41,9 | 65,3 | 44 | 16 | 257,18 | | | 74.55 CHF | | K0746.02716035 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 35 | 14 | 41,9 | 65,3 | 49 | 16 | 257,18 | | | 74.55 CHF | | K0746.02716040 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 40 | 14 | 41,9 | 65,3 | 54 | 16 | 257,18 | | | 74.55 CHF | | K0746.02716045 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 45 | 14 | 41,9 | 65,3 | 59 | 16 | 257,18 | | | 74.55 CHF | | K0746.02716050 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 50 | 14 | 41,9 | 65,3 | 64 | 16 | 257,18 | | | 74.55 CHF | | K0746.02716060 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 60 | 14 | 41,9 | 65,3 | 74 | 16 | 257,18 | | | 83.73 CHF | | K0746.02716070 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 70 | 14 | 41,9 | 65,3 | 84 | 16 | 257,18 | | | 83.73 CHF | | K0746.02716080 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 80 | 14 | 41,9 | 65,3 | 94 | 16 | 257,18 | | | 83.73 CHF | | K0746.02716090 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 90 | 14 | 41,9 | 65,3 | 104 | 16 | 257,18 | | | 92.92 CHF | | K0746.02716100 | 26,9 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 43,7 | 100 | 14 | 41,9 | 65,3 | 114 | 16 | 257,18 | | | 92.92 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|