Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff, verstellbar
K1299

Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff, verstellbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Pilzgriff, Kontermutter, Stellmutter und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.
Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1299 Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff, verstellbar 270 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Pilzgriff, verstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1299.019050101955,513,52-105,92587,9-15,9515 30.81 CHF
K1299.019050151955,513,57-155,925812,9-20,9515 30.81 CHF
K1299.019050201955,513,512-205,925817,9-25,9515 30.81 CHF
K1299.019050251955,513,517-255,925822,9-30,9515 30.81 CHF
K1299.019050301955,513,522-305,925827,9-35,9515 31.63 CHF
K1299.019060101966,8513,52-106,82588,8-16,8622 30.95 CHF
K1299.019060151966,8513,57-156,825813,8-21,8622 30.95 CHF
K1299.019060201966,8513,512-206,825818,8-26,8622 30.95 CHF
K1299.019060251966,8513,517-256,825823,8-31,8622 30.95 CHF
K1299.019060301966,8513,522-306,825828,8-36,8622 30.95 CHF
K1299.019060351966,8513,527-356,825833,8-41,8622 30.95 CHF
K1299.019060401966,8513,532-406,825838,8-46,8622 30.95 CHF
K1299.019060451966,8513,537-456,825843,8-51,8622 30.95 CHF
K1299.019060501966,8513,542-506,825848,8-56,8622 30.95 CHF
K1299.025080202589,51710-207,8331017,8-27,8838 32.73 CHF
K1299.025080252589,51715-257,8331022,8-32,8838 32.73 CHF
K1299.025080302589,51720-307,8331027,8-37,8838 34.51 CHF
K1299.025080352589,51725-357,8331032,8-42,8838 34.51 CHF
K1299.025080402589,51730-407,8331037,8-47,8838 34.51 CHF
K1299.025080452589,51735-457,8331042,8-52,8838 34.51 CHF
K1299.025080502589,51740-507,8331047,8-57,8838 34.51 CHF
K1299.025100202510121710-208,9331018,9-28,91060 40.43 CHF
K1299.025100252510121715-258,9331023,9-33,91060 40.43 CHF
K1299.025100302510121720-308,9331028,9-38,91060 41.55 CHF
K1299.025100352510121725-358,9331033,9-43,91060 41.55 CHF
K1299.025100402510121730-408,9331038,9-48,91060 41.55 CHF
K1299.025100452510121735-458,9331043,9-53,91060 41.55 CHF
K1299.025100502510121740-508,9331048,9-58,91060 41.55 CHF
K1299.025100602510121750-608,9331058,9-68,91060 42.79 CHF
K1299.03512025351214,52613-259,939,51222,9-34,91286 42.50 CHF
K1299.03512030351214,52618-309,939,51227,9-39,91286 43.60 CHF
K1299.03512035351214,52623-359,939,51232,9-44,91286 43.60 CHF
K1299.03512040351214,52628-409,939,51237,9-49,91286 43.60 CHF
K1299.03512045351214,52633-459,939,51242,9-54,91286 43.60 CHF
K1299.03512050351214,52638-509,939,51247,9-59,91286 43.60 CHF
K1299.03512060351214,52648-609,939,51257,9-69,91286 44.73 CHF
K1299.03512070351214,52658-709,939,51267,9-79,91286 44.73 CHF
K1299.03512080351214,52668-809,939,51277,9-89,91286 45.83 CHF
K1299.035160303516192618-3013,139,51231,1-43,116153 60.49 CHF
K1299.035160353516192623-3513,139,51236,1-48,116153 60.49 CHF
K1299.035160403516192628-4013,139,51241,1-53,116153 60.49 CHF
K1299.035160453516192633-4513,139,51246,1-58,116153 60.49 CHF
K1299.035160503516192638-5013,139,51251,1-63,116153 60.49 CHF
K1299.035160603516192648-6013,139,51261,1-73,116153 63.61 CHF
K1299.035160703516192658-7013,139,51271,1-83,116153 63.61 CHF
K1299.035160803516192668-8013,139,51281,1-93,116153 66.20 CHF