Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift
K0359

Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.

Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Zeichnungshinweis:
Form A: Standard
Form B: Arretierbar
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0359 Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift 186 kB
 Montage- und Einbauanleitung für Präzisions-Arretierbolzen 305 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift

Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel und konischem Arretierstift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2DD1D2D3LL1L3L5L6Hub
S
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
K0359.010AStandard101619257525132,53161929M6 91.29 CHF
K0359.012AStandard1220233287331333562235M8 102.90 CHF
K0359.016AStandard16252840102,541,51334263050M10 118.37 CHF
K0359.020AStandard20303340110,541,51335064663M10 134.67 CHF
K0359.025AStandard25384250130511336063973M10 153.91 CHF

Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel, konischem Arretierstift und Rastnut

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Griffkugel, konischem Arretierstift und Rastnut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Hub
S
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
K0359.110Barretierbar10161925752530,5132,53161929M6 97.47 CHF
K0359.112Barretierbar12202332873340,51333562235M8 109.65 CHF
K0359.116Barretierbar16252840102,541,5491334263050M10 126.11 CHF
K0359.120Barretierbar20303340110,541,5491335064663M10 144.28 CHF
K0359.125Barretierbar253842501305158,51336063973M10 170.26 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33