- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1583Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht ein Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen. Ist die Verbindung mittels des Arretierstifts nicht vollständig verriegelt, wird dies über den hervorstehenden Signalknopf angezeigt.Werkstoff:Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Signalknopf Thermoplast rot.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Vorteile:Optische Darstellung der Einrastfunktion. Arretieren und Spannen in einem Produkt. Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | Hub S | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1583.108040 | 4 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 9.53 CHF | | K1583.210050 | 5 | M10 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 10.43 CHF | | K1583.312060 | 6 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | | | 11.80 CHF | | K1583.416080 | 8 | M16 | 63 | 26 | 40,3 | 21 | 74,3 | 26 | 8 | 16 | | | 13.48 CHF | | K1583.108041 | 4 | M8x1 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 9.53 CHF | | K1583.210051 | 5 | M10x1 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 10.43 CHF | | K1583.312061 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | | | 11.80 CHF | | K1583.416081 | 8 | M16x1,5 | 63 | 26 | 40,3 | 21 | 74,3 | 26 | 8 | 16 | | | 13.48 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|