- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1101_AVerschlussschrauben mit Ölmessstab, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66. Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.Ausführung:Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Betriebstemperatur: max. 100°C.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1.85 CHF | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1.87 CHF | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1.99 CHF | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2.46 CHF | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2.96 CHF | | K1101.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3.96 CHF | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1.99 CHF | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 2.19 CHF | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2.32 CHF | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2.35 CHF | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 2.39 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|