Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form E, abgewinkelt 90°, Vierkant
K1132_E

Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form E, abgewinkelt 90°,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt.Hinweis:Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1132_E Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form E, abgewinkelt 90°, Vierkant 174 kB

Zeichnungen

Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form E, abgewinkelt 90°, Vierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypMaterial
Grundkörper
ADL
max.
L1SWCADZub.PreisBestellen
K1132.1506100Eabgewinkelt 90° mit VierkantStahl14M6X1185,59 0.93 CHF
K1132.1508100Eabgewinkelt 90° mit VierkantStahl14M8X1185,59 0.93 CHF
K1132.1508125Eabgewinkelt 90° mit VierkantStahl14M8X1,25185,59 1.21 CHF
K1132.1510100Eabgewinkelt 90° mit VierkantStahl15M10X1185,511 1.54 CHF
K1132.1518Eabgewinkelt 90° mit VierkantStahl15R1/8185,511 1.08 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33