- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- K0443
Ölstandsanzeiger
- K0444
Ölstandsanzeiger
- K1425
Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung
- K1426
Ölstandsanzeiger mit elektrischer Temperaturüberwachung
- K1427
Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung
- K1100
Ölstandsanzeiger lange Ausführung
- K1428
Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung, lange Ausführung
- K1429
Ölstandsanzeiger mit elektrischer Temperaturüberwachung, lange Ausführung
- K1430
Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
- K0445
Ölschaugläser
- K0446
Ölschaugläser einpressbar
- K0447
Ölschaugläser gewölbt
- K0448
Ölschaugläser Aluminium
- K0246
Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe
- K1129
Verschlussschrauben mit Innensechskant mit kegeligem Gewinde DIN 906
- K1130
Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant DIN 908
- K1131
Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant DIN 910
- K0450
Verschlussschrauben
- K0451
Verschlussstopfen
- K0452
Verschlussschrauben mit Magnet
- K0453
Verschlussschrauben Aluminium mit Magnet
- K0454
Verschlussschrauben
- K0455
Verschlussschrauben
- K1102
Verschlussschrauben mit Innensechskant
- K1104
Verschlussschrauben Aluminium
- K0456
Verschlüsse für Einfüllstutzen
- K0457
Entlüftungsschrauben
- K0458
Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz
- K0459
Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil
- K0460
Entlüftungsschrauben Messing
- K0461
Entlüftungsschrauben Messing mit Rückschlagventil
- K0462
Verschlussstopfen mit Ölmessstab
- K0465
Entlüftungsschrauben mit Ölmessstab
- K0467
Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil und Ölmessstab
- K1101
Verschlussschrauben mit Ölmessstab
- K0468
Ölmessstäbe
- K0470
Einfüllstutzen
- K1103
Einfüllstutzen
- K0471
Einfüllstutzen
- K1132
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412
- K1132_A
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form A, gerade
- K1132_B
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form B, abgewinkelt 45°, Sechskant
- K1132_C
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form C, abgewinkelt 90°, Sechskant
- K1132_D
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form D, abgewinkelt 45°, Vierkant
- K1132_E
Schmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form E, abgewinkelt 90°, Vierkant
- K1539
Schmiernippel Stahl Sortimentskästen
- K1133
Schmiernippel Schutzkappen für Kegelschmiernippel
- K1134
Schmiernippel Trichterform nach DIN 3405
- K1135
Schmiernippel flach nach DIN 3404
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1132_CSchmiernippel Kegelform nach DIN 71412, Form C, abgewinkelt 90°,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Material Grundkörper | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1132.1306100 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Stahl | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0.88 CHF | | K1132.1308100 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Stahl | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0.88 CHF | | K1132.1308125 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Stahl | 12 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 0.88 CHF | | K1132.1310100 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Stahl | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 0.88 CHF | | K1132.1310150 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Stahl | 14 | M10X1,5 | 18 | 5,5 | 11 | | | 1.69 CHF | | K1132.1318 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Stahl | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 0.88 CHF | | K1132.1314 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Stahl | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 2.63 CHF | | K1132.2306100 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Edelstahl | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7.85 CHF | | K1132.2308100 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Edelstahl | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7.85 CHF | | K1132.2308125 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Edelstahl | 13 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 7.85 CHF | | K1132.2310100 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Edelstahl | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 8.51 CHF | | K1132.2310150 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Edelstahl | 14 | M10X1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 8.51 CHF | | K1132.2318 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Edelstahl | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 8.51 CHF | | K1132.2314 | C | abgewinkelt 90° mit Sechskant | Edelstahl | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 11.42 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|