Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B
K1368_B

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kantenschutz EPDM oder PVC.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.

Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.

UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1368_B Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B 238 kB
 Technischer Hinweis Kantenschutz 36 kB

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HH1CADZub.PreisBestellen
K1368.122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 12.01 CHF
K1368.122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 25.88 CHF
K1368.122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 49.09 CHF
K1368.122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 95.43 CHF
K1368.122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 234.47 CHF