Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungProduktbeschreibung:Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen. Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.Werkstoff:Gehäuse Edelstahl. Bolzen Stahl. Stift Edelstahl. Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).Ausführung:Gehäuse blank. Bolzen vernickelt. Stift blank. Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm. Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.Betätigungsweise:Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht und der Schaft eingefahren ist. Den Drehspannriegel über die vormontierte Spannplatte schieben oder aufsetzen. Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position "ON" drehen. Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.Zubehör:Spannplatten K1062Zeichnungshinweis: