- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1559_KNDrehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Drehspannriegel dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen. Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.Werkstoff:Gehäuse Edelstahl. Bolzen Stahl. Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid).Ausführung:Gehäuse blank. Bolzen vernickelt. Drehknopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.Hinweis:Befestigungsschrauben M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm. Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.Betätigungsweise:Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht. Den Drehspannriegel in die vormontierte Spannplatte setzten. Den Drehkopf auf Position "ON" drehen. Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.Zubehör:Spannplatten K1560Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Ausführung 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Spannkraft N | Scherkraft kN | Auszugskraft F kN | Temperaturbeständigkeit | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1559.816 | Polyamid | Bolzen Stahl | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M03X0,5 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | ≤130 °C | | | 65.75 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|