- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1061_ESDrehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl. Bolzen Stahl oder Edelstahl. Stift Edelstahl. Drehkopf Edelstahl.Ausführung:Gehäuse blank. Bolzen vernickelt oder blank. Stift blank. Drehkopf Edelstahl, blank.Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm. Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke 12 bis 20 mm.Zubehör:Spannplatten K1062 DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Komponente | Ausführung 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Spannkraft N | Scherkraft kN | Auszugskraft F kN | Temperaturbeständigkeit | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1061.5161 | Edelstahl | Bolzen Stahl | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | 42.83 CHF | | K1061.8171 | Edelstahl | Bolzen Stahl | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 44.78 CHF | | K1061.8231 | Edelstahl | Bolzen Stahl | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 44.78 CHF | | K1061.15161 | Edelstahl | Bolzen Edelstahl | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤200 °C | | | 53.19 CHF | | K1061.18171 | Edelstahl | Bolzen Edelstahl | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 56.07 CHF | | K1061.18231 | Edelstahl | Bolzen Edelstahl | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤200 °C | | | 56.07 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|