Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Typ CT tailliert
K0570

Gummipuffer Stahl Typ CT tailliert mit zweiseitgem Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0570 Gummipuffer Stahl Typ CT tailliert mit zweiseitgem Innengewinde 188 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl Typ CT tailliert mit zweiseitgem Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HGTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0570.01501557151215M44111122 1.14 CHF
K0570.02001557201415M66227227 1.43 CHF
K0570.03002057302220M88252504 1.77 CHF
K0570.04003057403330M88199796 2.53 CHF
K0570.04004857402048M88111555 2.90 CHF
K0570.05003057504030M1010499998 3.20 CHF
K0570.07504057755040M12125972030 7.46 CHF