Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ A
K0566

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ A zylindrisch mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.


Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0566 Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ A zylindrisch mit zweiseitigem Außengewinde 161 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ A zylindrisch mit zweiseitigem Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DGLHFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K0566.00800855Stahl8M3682431 0.90 CHF
K0566.01001055Stahl10M410103532 1.04 CHF
K0566.01001555Stahl10M410155050 1.14 CHF
K0566.01500855Stahl15M4108130104 0.99 CHF
K0566.01501055Stahl15M41010122122 1.04 CHF
K0566.01501555Stahl15M410155988 1.10 CHF
K0566.02000855Stahl20M6188725580 1.26 CHF
K0566.02001055Stahl20M61810300300 1.29 CHF
K0566.02001555Stahl20M61815200300 1.47 CHF
K0566.02002055Stahl20M61820133332 1.50 CHF
K0566.02002555Stahl20M6182590270 1.57 CHF
K0566.02501055Stahl25M61810800800 1.37 CHF
K0566.02501555Stahl25M61815294441 1.40 CHF
K0566.02502055Stahl25M61820200500 1.43 CHF
K0566.02502555Stahl25M6182594282 1.50 CHF
K0566.02503055Stahl25M6183070280 1.57 CHF
K0566.03001555Stahl30M82315587880 1.62 CHF
K0566.03002055Stahl30M82320318795 1.64 CHF
K0566.03002555Stahl30M82325183549 1.69 CHF
K0566.03003055Stahl30M82330150600 1.77 CHF
K0566.03004055Stahl30M8234077385 2.17 CHF
K0566.04001555Stahl40M8231512501875 2.47 CHF
K0566.04002055Stahl40M823205651412 2.73 CHF
K0566.04003055Stahl40M823303001200 2.90 CHF
K0566.04004055Stahl40M82340189945 3.06 CHF
K0566.05002055Stahl50M10282013003250 2.82 CHF
K0566.05002555Stahl50M1028256672000 2.90 CHF
K0566.05003055Stahl50M1028305002000 3.06 CHF
K0566.05004055Stahl50M1028403001500 3.36 CHF
K0566.05005055Stahl50M1028501931153 3.85 CHF
K0566.06004055Stahl60M1028403771885 5.42 CHF
K0566.07004555Stahl70M1028454102255 6.79 CHF
K0566.07502555Stahl75M12372516554965 6.15 CHF
K0566.07504055Stahl75M1237407173585 7.65 CHF
K0566.07505055Stahl75M1237504702820 7.84 CHF
K0566.07505555Stahl75M1237554052835 7.97 CHF
K0566.015015551Edelstahl15M412155988 2.27 CHF
K0566.020015551Edelstahl20M61815200300 3.19 CHF
K0566.025020551Edelstahl25M61820200500 3.35 CHF
K0566.030020551Edelstahl30M82320318795 3.52 CHF
K0566.030025551Edelstahl30M82325183549 3.60 CHF
K0566.040030551Edelstahl40M823303001200 6.21 CHF