Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gummipuffer Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde, grau
K1321

Gummipuffer Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Metallteile Edelstahl 1.4401.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau.

Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °CAuf Anfrage:

Metallteile Edelstahl 1.4301.

Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1321 Gummipuffer Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde, grau 201 kB
 Technischer Hinweis für Gummipuffer 58,8 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Edelstahl Typ B zylindrisch mit Innengewinde und Außengewinde, grau

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Komponente
DHGLTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
K1321.00800855Edelstahlgrau88M3633517 5.08 CHF
K1321.01001055Edelstahlgrau1010M41047575 5.08 CHF
K1321.01001555Edelstahlgrau1015M41045060 5.25 CHF
K1321.01501055Edelstahlgrau1510M4104130130 5.08 CHF
K1321.01501555Edelstahlgrau1515M4104100120 5.25 CHF
K1321.02001555Edelstahlgrau2015M6185325390 6.21 CHF
K1321.02002055Edelstahlgrau2020M6185130260 6.71 CHF
K1321.02002555Edelstahlgrau2025M618595210 7.38 CHF
K1321.02501555Edelstahlgrau2515M6185333399 6.51 CHF
K1321.02502055Edelstahlgrau2520M6185195410 7.12 CHF
K1321.02502555Edelstahlgrau2525M6185117257 7.56 CHF
K1321.02503055Edelstahlgrau2530M6185100300 7.98 CHF
K1321.03001555Edelstahlgrau3015M8237590708 9.45 CHF
K1321.03002055Edelstahlgrau3020M8237280560 10.31 CHF
K1321.03002555Edelstahlgrau3025M8237180396 11.15 CHF
K1321.03003055Edelstahlgrau3030M8237168504 12.18 CHF
K1321.03004055Edelstahlgrau3040M823788308 13.90 CHF
K1321.04002055Edelstahlgrau4020M8237700840 13.64 CHF
K1321.04003055Edelstahlgrau4030M8237273820 14.71 CHF
K1321.04004055Edelstahlgrau4040M8237189660 15.99 CHF
K1321.05002055Edelstahlgrau5020M1028814712500 20.31 CHF
K1321.05002555Edelstahlgrau5025M102886301386 20.48 CHF
K1321.05003055Edelstahlgrau5030M102885451635 22.09 CHF
K1321.05004055Edelstahlgrau5040M102883101116 26.08 CHF
K1321.05005055Edelstahlgrau5050M10288180900 29.66 CHF
K1321.06004055Edelstahlgrau6040M102885001750 38.47 CHF
K1321.07004555Edelstahlgrau7045M102886002400 50.22 CHF
K1321.07502555Edelstahlgrau7525M12371024403660 41.43 CHF
K1321.07504055Edelstahlgrau7540M1237107002450 50.68 CHF
K1321.07505055Edelstahlgrau7550M1237105202600 56.77 CHF
K1321.07505555Edelstahlgrau7555M1237103962178 59.93 CHF