Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schalengriffe Kunststoff anschraubbar
K0242

Schalengriffe Kunststoff anschraubbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung:halbmatt in schwarz oder lichtgrau.Hinweis:Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.Montage:Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).Zeichnungshinweis:
1) für Senkschrauben M4
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0242 Schalengriffe Kunststoff anschraubbar 120 kB

Zeichnungen

Schalengriffe Kunststoff anschraubbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
AHLL1TTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0242.1082041schwarz826167100251000 15.03 CHF
K0242.1112041schwarz1126197130251000 15.93 CHF
K0242.1082042lichtgrau RAL 7035826167100251000 15.03 CHF
K0242.1112042lichtgrau RAL 70351126197130251000 15.93 CHF