Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel
K0235

Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.

Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen.
Griffschenkel mattschwarz.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0235 Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel 123 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium abgewinkelt mit Kunststoff-Griffschenkel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0235.088041Aluminiumnatur eloxiert8824M440100200 14.82 CHF
K0235.096041Aluminiumnatur eloxiert9624M440108200 15.00 CHF
K0235.120041Aluminiumnatur eloxiert12024M440132200 15.41 CHF
K0235.128041Aluminiumnatur eloxiert12824M440140200 15.62 CHF
K0235.160041Aluminiumnatur eloxiert16024M440172200 16.19 CHF
K0235.180041Aluminiumnatur eloxiert18024M440192200 16.83 CHF
K0235.088042Aluminiumschwarz eloxiert8824M440100200 15.13 CHF
K0235.096042Aluminiumschwarz eloxiert9624M440108200 15.33 CHF
K0235.120042Aluminiumschwarz eloxiert12024M440132200 15.79 CHF
K0235.128042Aluminiumschwarz eloxiert12824M440140200 15.98 CHF
K0235.160042Aluminiumschwarz eloxiert16024M440172200 16.66 CHF
K0235.180042Aluminiumschwarz eloxiert18024M440192200 17.03 CHF
K0235.088043Edelstahlgeschliffen8824M440100200 17.76 CHF
K0235.096043Edelstahlgeschliffen9624M440108200 17.95 CHF
K0235.120043Edelstahlgeschliffen12024M440132200 18.53 CHF
K0235.128043Edelstahlgeschliffen12824M440140200 18.67 CHF
K0235.160043Edelstahlgeschliffen16024M440172200 19.47 CHF
K0235.180043Edelstahlgeschliffen18024M440192200 19.91 CHF