BeschreibungWerkstoff:Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz.
Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung:Verbindungsrohr Aluminium geschliffen und naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug.
Verbindungsrohr Edelstahl, feingeschliffen.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.
Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: