Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B
K0131_B

Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung:Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert.
Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.
Hinweis:Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus.
Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.
Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0131_B Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B 144 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0131.2000821Bschwarz eloxiert20035M867,52301000 77.22 CHF
K0131.2000822Btitanfarben pulverbeschichtet20035M867,52301000 77.22 CHF
K0131.2000823Bnatur eloxiert20035M867,52301000 77.22 CHF
K0131.3000821Bschwarz eloxiert30035M867,53301000 83.68 CHF
K0131.3000822Btitanfarben pulverbeschichtet30035M867,53301000 83.68 CHF
K0131.3000823Bnatur eloxiert30035M867,53301000 83.68 CHF
K0131.4000821Bschwarz eloxiert40035M867,54301000 90.14 CHF
K0131.4000822Btitanfarben pulverbeschichtet40035M867,54301000 90.14 CHF
K0131.4000823Bnatur eloxiert40035M867,54301000 90.14 CHF
K0131.5000821Bschwarz eloxiert50035M867,55301000 96.66 CHF
K0131.5000822Btitanfarben pulverbeschichtet50035M867,55301000 96.66 CHF
K0131.5000823Bnatur eloxiert50035M867,55301000 96.66 CHF