Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium mit schwarz pulverbeschichteten Griffschenkel
K0209

Rohrgriffe Aluminium mit schwarz pulverbeschichteten...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:Schenkel schwarz pulverbeschichtet. Griffsteg naturfarben eloxiert.Hinweis:Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben mit Innensechskant M12x70 sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0209 Rohrgriffe Aluminium mit schwarz pulverbeschichteten Griffschenkel 154 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium mit schwarz pulverbeschichteten Griffschenkel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABDHLTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0209.18018028M12602081000 57.11 CHF
K0209.20020028M12602281000 58.09 CHF
K0209.25025028M12602781000 60.89 CHF
K0209.30030028M12603281000 63.59 CHF
K0209.35035028M12603781000 66.10 CHF
K0209.40040028M12604281000 69.22 CHF
K0209.50050028M12605281000 73.31 CHF
K0209.60060028M12606281000 79.61 CHF