Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Kunststoff mit Kunststoff-Griffschenkel
K1528

Rohrgriffe Kunststoff mit Kunststoff-Griffschenkel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Hinweis:Optisch passend zu K1529 und K1530.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1528 Rohrgriffe Kunststoff mit Kunststoff-Griffschenkel 128 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Kunststoff mit Kunststoff-Griffschenkel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerABB1D

HH1H2LTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1528.18018048328,58010602301000 44.30 CHF