BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel Feinguß G 4581.
Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Klemm- und Dichtungsring aus Silikon-Kautschuk in Lebensmittelgüte, längerfristig temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C.
Ausführung:Verbindungsrohr feingeschliffen.
Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.Hinweis:Universell einsetzbare zusammensteckbare Rohrgriffe aus Edelstahl. Spritzwasserdichte Rohr-Schenkel-Verbindung. Zusätzliche Rohrklemmung durch Gewindestift mit Innensechskant. Für Schraubmontage von vorne oder hinten. Reinigungsfreundlich, besonders geeignet für die Nahrungsmittelindustrie.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: