Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Profilgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite
K0234_B

Profilgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis:Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0234_B Profilgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite 119 kB

Zeichnungen

Profilgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ADHLTTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0234.086051Bschwarz eloxiert865,55910650500 48.37 CHF
K0234.100051Bschwarz eloxiert1005,55912050500 51.41 CHF
K0234.120051Bschwarz eloxiert1205,55914050500 55.69 CHF
K0234.086053Bnatur eloxiert865,55910650500 46.58 CHF
K0234.100053Bnatur eloxiert1005,55912050500 49.44 CHF
K0234.120053Bnatur eloxiert1205,55914050500 53.47 CHF