- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0204Bügelgriffe Aluminium oval mit Außenbohrung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung:schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.Montage:Von der Bedienseite.Zubehör:Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe: - Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | A | B | B1 | D | H | L | T | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0204.11000105 | schwarz | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 12.14 CHF | | K0204.11120105 | schwarz | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 12.43 CHF | | K0204.11120106 | schwarz | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 14.39 CHF | | K0204.11200105 | schwarz | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 12.70 CHF | | K0204.11200106 | schwarz | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 14.74 CHF | | K0204.11280105 | schwarz | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 12.97 CHF | | K0204.11280106 | schwarz | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 14.93 CHF | | K0204.11600105 | schwarz | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 13.93 CHF | | K0204.11600106 | schwarz | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 16.16 CHF | | K0204.11800106 | schwarz | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 16.46 CHF | | K0204.11002705 | rubinrot RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 12.14 CHF | | K0204.11122705 | rubinrot RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 12.43 CHF | | K0204.11122706 | rubinrot RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 14.39 CHF | | K0204.11202705 | rubinrot RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 12.70 CHF | | K0204.11202706 | rubinrot RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 14.74 CHF | | K0204.11282705 | rubinrot RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 12.97 CHF | | K0204.11282706 | rubinrot RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 14.93 CHF | | K0204.11602705 | rubinrot RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 13.93 CHF | | K0204.11602706 | rubinrot RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 16.16 CHF | | K0204.11802706 | rubinrot RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 16.46 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|