Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar
K0204

Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Ausführung:Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Hinweis:Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Anwendung:Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt.
Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage:Zur Befestigung der Steckscheibe müssen Vorarbeiten am Gegenstück erfolgen.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Zeichnungshinweis:
1) Position entriegelt
2) Position verriegelt

S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0204 Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar 287 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar
Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar
Bügelgriffe Aluminium oval abnehmbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2BB1B2DD1HH1LTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0204.10012001100247351321M5x16125881351000 34.93 CHF
K0204.11212001112247351321M5x16125881471000 35.09 CHF
K0204.11214001112268401525M5x16146381521000 42.31 CHF
K0204.12012001120247351321M5x16125881551000 35.80 CHF
K0204.12014001120268401725M5x16146381601000 42.56 CHF
K0204.12812001128247351321M5x16125881631000 36.62 CHF
K0204.12814001128268401725M5x16146381681000 42.80 CHF
K0204.16012001160247351321M5x16125881951000 37.67 CHF
K0204.16014001160268401725M5x16146382001000 42.96 CHF
K0204.18014001180268401725M5x16146382201000 43.91 CHF
K0204.19214001192268401725M5x16146382321000 44.59 CHF
K0204.35014001350268401725M5x16146383901000 49.14 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33