Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Stahl oder Edelstahl rund klappbar
K0218

Bügelgriffe Stahl oder Edelstahl rund klappbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahlausführung:
Oberfläche feingeschliffen und hochglanzverchromt oder Griffsteg zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug.

Edelstahlausführung:
Oberfläche halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen.
Hinweis:Befestigungsmaterial Stahl verzinkt bzw. Edelstahl wird mitgeliefert. Federarretierung in beiden Endstellungen.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0218 Bügelgriffe Stahl oder Edelstahl rund klappbar 160 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Stahl oder Edelstahl rund klappbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Ausführung 2ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0218.1001Stahl-10018M10x143118500 25.95 CHF
K0218.1201Stahl-12018M10x143138500 26.41 CHF
K0218.1801Stahl-18018M10x143198500 27.30 CHF
K0218.1002Stahlmit Kunststoffüberzug10018M10x143118500 29.73 CHF
K0218.1202Stahlmit Kunststoffüberzug12018M10x143138500 30.38 CHF
K0218.1802Stahlmit Kunststoffüberzug18018M10x143198500 32.78 CHF
K0218.1003Edelstahl-10018M10x143118500 88.65 CHF
K0218.1203Edelstahl-12018M10x143138500 89.55 CHF
K0218.1803Edelstahl-18018M10x143198500 91.52 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33