Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Kabel
K1527_B

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kunststoff PA6.Ausführung:mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis:Drucktaster mit roter oder grüner LED.
Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt.
Schutzart: IP65.
Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1527_B Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Kabel 162 kB
 Technischer Hinweis Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion 84,9 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Kabel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
ABD

HH1H2
max.
LL1TTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1527.21601Bgrün16026M666407018217101000 284.33 CHF
K1527.21602Brot16026M666407018217101000 284.33 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33