Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Sicher verriegeln mit Schnappverschlüssen von KIPP

zurück

Schnappverschlüsse für die sichere Verriegelung

Das HEINRICH KIPP WERK hat neue Schnappverschlüsse aus Kunststoff entwickelt. Produziert werden diese direkt am Standort Deutschland. Die Produkte wurden speziell für den bündigen, besonders platzsparenden Einbau in Türen, Klappen oder Schubladen konzipiert. Anwender müssen die jeweilige Vorrichtung einfach nur zudrücken – die Schnappfunktion garantiert eine sichere Verriegelung. Genau wie die Anwendung ist auch die Montage der Baugruppen sehr einfach.

Die Schnappverschlüsse sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

  • Modelle mit klappbaren Griffen sind in vier Varianten für Türblattstärken von 2 bis 22 mm und auch abschließbar erhältlich. Verfügbar sind die Farben: Schwarz, Weiß, Beige sowie Schwarz mit verchromtem Griff.
  • Einrastbare Schnappverschlüsse sind für dünne Türen mit Stärken von 0,6 bis 1 mm vorgesehen und können ohne Werkzeug montiert werden.
  • Bei Ausführungen mit versenktem Knopf für Türblattstärken von 1,2 mm bis 19 mm springt der Knopf durch Drücken heraus. Bei einigen Modellen ist der Knopf drehbar. Diese Produktgruppe ist in schwarz, weiß, beige und verchromt erhältlich.
Schnappverschlüsse gewährleisten eine verlässliche Verriegelung in Bereichen, in denen sich herkömmliche Schließmechanismen durch plötzliche Bewegungen oder Erschütterungen unbeabsichtigt wieder öffnen könnten – so zum Beispiel auf Schiffen oder in Fahrzeugen. Aber auch in der Verpackungsindustrie, der Medizintechnik und dem Maschinenbau werden Schnappverschlüsse benötigt.
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff, einrastbar - K1652
Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff, einrastbar - K1652
Verwendung von einrastbaren KIPP-Schnappverschlüssen an Wartungsklappen.
Sichere Verriegelung von Wartungsklappen.