Schnellspanner, auch Kraftspanner oder Kniehebelspanner genannt, dienen dem Halten und Spannen von Werkstücken als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung. Sie kommen vor allem in der Montagetechnik, Aufspanntechnik, im Werkzeug- und Vorrichtungsbau zum Einsatz. Durch den ergonomischen Griff können Werkstücke noch einfacher und bequemer angebracht und wieder gelöst werden. Selbst mit Arbeitshandschuhen lässt sich der Schnellspanner leicht bedienen, da keine Klemmstellen und Störkonturen vorhanden sind. In geöffnetem Zustand greift durch Loslassen des Griffes die Sicherheitsverriegelung (KIPP lock). Erst durch Ziehen des Griffes kann der Hebel runtergedrückt werden, um dann anschließend automatisch im geschlossenen Zustand zu verriegeln. |